text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CLTC5M4

Description:  CONN LEVIER CLASS 5 PORT OR PQT/4

CUP: 708917404255

Connecteur à levier classique, 5 ports, orange, paquet de 4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Levier pour insertion et libération faciles des fils
  • Conception robuste
  • Réutilisable
  • Référence rapide pour la longueur de dénudage sur le connecteur
  • Diagnostic facile via le port de contrôle de continuité
  • Compatible avec une large gamme de fils
  • Transparent pour faciliter la vérification des connections

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Nombre de pôles

5

Matériau

Polycarbonate

Couleur

Orange

Tension nominale

600 V

Cote de température

105 °C

Type de fils

Cuivre massif/toronné

Classifications

Marque de produit

Marrette

Standard

CULUS 6B55

Dimensions

Calibre de fils

#12-#28 sol/str

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici

Cliquez ici