text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CLRTRS 65 SLC

n° de catalogue : CLRTRS65SLC

Description:  AL INS TRF CONN No6 - 500KCMIL

CUP: 75114340748

Aluminum Transformer Connector with Screw-On Stud and Clear PVC Cover with Caps. Wire Size #6 to 500 kcmil. Aluminum Bar 9-29/64 inch long x 1-5/8 inch high x 1-3/8 inch wide. 6 Conductors (Tapped 3/4-16 UNF-2B) with additional StreetLight Outlet (Tapped 9/16-18 UNF-2B). Stud - Tapped 5/8-11 UNC-2B. Hardware includes (1) 9/16-18 x 3/4 inch Screw, (6) 3/4-16 x 15/16 inch Screws. Oxide Inhibitor and Caps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects - and Provides Insulation
  • Versatile Design Enables Right- or Left-Handed Installation
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Screw-On Stud, Clear PVC Cover

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9-29/64 x 1-5/8 x 1-3/8 in