Alternate Catalog No. : CLRTR 6
n° de catalogue : CLRTR6
Description: AL Ins TFR Conn No12-350 6 cond
CUP: 783786713547
- Clear PVC Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects - and Provides Insulation
- Versatile Design Enables Right- or Left-Handed Installation
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Clear PVC Covers enables safe and time saving installations and disconnects - and provides insulation. Versatile design enables right and left hand installation. Dual rated to accept Aluminum or Copper Conductors. |
Application |
Transformer Connection |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminum connector, Clear PVC Cover |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS Accepté |
Dimensions
Grosseur |
7.937 inches long x .875 inch wide x 1.250 inch high |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |