Alternate Catalog No. : CLRTR 4 SLC
n° de catalogue : CLRTR4SLC
Description: AL INS TFR CONN No12-350 4 COND
CUP: 783786713523
Connecteur en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 4 sorties. Calibre de fils #12-350. Grosseur de goujon 5/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clear PVC Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects - and Provides Insulation
- Versatile Design Enables Right- or Left-Handed Installation
- Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Hardware and Clear PVC Boot. StreetLight Outlet |
Application |
Stud-Mount Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
PVC Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Connector 6-23/32 x 1-1/4 x 7/8 in |