text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CLRTR 45 SLC

n° de catalogue : CLRTR45SLC

Description:  INSULATED ALUM PEDESTAL CONNECTOR

CUP: 75114288507

Insulated Aluminum Pedestal/Transformer Connector, Bus Bar with Clear PVC Cover, #6 to 500 kcmil, Aluminum and Copper, 4 Conductor - Wire Ports, 1 inch Stud, Contains Oxide Inhibiting Compound and Caps, #14 to #4 Streetlight option. Includes Screws - One 9/16-18 x 3/4 inch, One 11/16-16 x 15/32 inch, Four 3/4-16 x 15/16 inch. Connector Length 7-1/4 x 1-3/8 x 1-5/8 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects - and Provides Insulation
  • Versatile Design Enables Right- or Left-Handed Installation
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Hardware and Clear PVC Boot. StreetLight Outlet

Application

Stud-Mount Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7-1/4 x 1-3/8 x 1-5/8 in