text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CLRTR 4

n° de catalogue : CLRTR4

Description:  AL QUICK DISC TRANS CONNECTOR CLRTR

CUP: 783786713509

Connecteur en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 4 sorties. Calibre de fils #12-350. Grosseur de goujon 5/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear PVC Enables Safe and Time-Saving Installations and Disconnects - and Provides Insulation
  • Versatile Design Enables Right- or Left-Handed Installation
  • Dual-Rated to Accept Aluminum or Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Clear PVC Covers enables safe and time saving installations and disconnects - and provides insulation. Versatile design enables right and left hand installation. Dual rated to accept Aluminum or Copper Conductors.

Application

Transformer Connection

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminum connector, Clear PVC Cover

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

5.937 inches long x .875 inch wide x 1.250 inch high

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici