text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CLR 6350

n° de catalogue : CLR6350

Description:  INSUL AL PEDEST CONNECTOR 6 OUTLETS

CUP: 783786713592

Connecteur isolé en aluminium pour socles. 6 sorties. Calibre de fils #12-350.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • See the Connector Through the Transparent Insulator
  • Integral Wrench Outlet Cover - No Lost Parts to Worry About
  • Connector and Cable Outlets for Safer Connections - the Connector Securely Locks in Cover while the Cable Outlets Self Adjust.
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Connector and Cable Outlets. Safer Connections - the connector securely locks in cover while the cable outlets self adjust. Integral Wrench Outlet Covers - No lost parts to worry about.

Spécifications

Matériau

PVC

Couleur

Transparent

Isolation

Oui

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici