n° de catalogue : CLNPL4-G
Description: URTH CTD NIP FTG 4IN STEEL GRAY
CUP: 704508362010
Mamelon de conduits à revêtements d’uréthane, 4 pouces (103 millimètres) tuyau de x de diamètre, fermé, filets revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
Galvanisé par trempage à chaud |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
Closed |
Grosseur nominale |
4 in , 103 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |