text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CLNPL3/4SA-G

Description:  URTH CTD NIP FTG 3/4IN ALUM GRAY

CUP: 704508361914

Mamelon de conduits à revêtements d’uréthane, 3/4 pouce (21 millimètres) tuyau de x de diamètre, fermé, filets revêtus d’uréthane bleu, en aluminium, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Aluminium

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

Closed

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm