n° de catalogue : CLNPL2SA-G
Description: URTH CTD NIP FTG 2IN ALUM GRAY
CUP: 704508361877
Mamelon de conduits à revêtements d’uréthane, 2 pouces (53 millimètres) tuyau de x de diamètre, fermé, filets revêtus d’uréthane bleu, en aluminium, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
Closed |
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |