n° de catalogue : CLNPL2-G
Description: MAMELON OCAL 2 POUCES-GRIS
CUP: 704508361815
Mamelon de conduits à revêtements d’uréthane, 2 pouces (53 millimètres) tuyau de x de diamètre, fermé, filets revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
cULus E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
Closed |
Grosseur nominale |
2 in , 53 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |