text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CLNPL1-G

Description:  MAMELON OCAL 1PO-GRIS

CUP: 704508361693

Mamelon de conduits à revêtements d’uréthane, 1 pouce (27 millimètres) tuyau de x de diamètre, fermé, filets revêtus d’uréthane bleu, en acier galvanisé par trempage à chaud, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Mamelon pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior

Application

To Connect Two Fittings

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Fini

revêtement en PVC

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

cULus E46453, CSA, RoHS

Dimensions

Longueur

Closed

Grosseur nominale

1 in , 27 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici