n° de catalogue : CLNPL1/2SA-G
Description: URTH CTD NIP FTG 1/2IN ALUM GRAY
CUP: 704508361679
Urethane Coated Conduit Nipple Fitting, 1/2 Inch/16 Metric Pipe Size x Close, Blue Urethane Coating Over Threads, Rigid Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Mamelon pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
A Minimum .040 Inch (40 Mil) PVC Coating on Exterior |
Application |
To Connect Two Fittings |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Fini |
revêtement en PVC |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E46453, CSA, RoHS |
Dimensions
Longueur |
Closed |
Grosseur nominale |
1/2 in , 16 mm |