text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CL 6858 K

n° de catalogue : CL6858K

Description:  FS DIRECT BURIAL SER CLUSTER

CUP: 783786713622

Joint pour pose en pleine terre. Contient un composé inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Kit of 3 Assemblies

Spécifications

Calibre de conducteur

1/0 STR AL AWG , #4 STR AL AWG , 4/0 STR AL AWG

Matériau

Aluminum Cable, EPDM Rubber Boots

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Finished Cables 12 in