text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CL6-LRV

Description:  20/600 TRANS AER CONJ GCH/DTE CU/AL

CUP: 624871002965

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Socle de compteurs 20 ampères 600 volts entériné pour transformateurs. 4 mâchoires de contact. Conjonteurs, côtés gauche et droit.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs

Application

Ouverture dans paroi supérieure pour alimentation aérienne seulement

Spécifications

Tension nominale

600 V

Phase

1 Phase

Enceinte

Type 3R étanche aux intempéries

Ampères

20 Ampères

Classifications

Marque de produit

Microlectric

Standard

CSA 27716
CSA 27716

Dimensions

Grosseur

9-1/4 pouces hauteur x 7-5/8 pouces largeur x 3-11/16 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici