n° de catalogue : CL4-V
Description: 20/600 TRANS AERIEN CONJ GCH CU/AL
CUP: 624871020495
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Socle de compteurs 20 ampères 600 volts entériné pour transformateurs. 4 mâchoires de contact. Conjonteur, côté gauche.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Bloc d'essai, dérivation pour socles de compteurs |
Application |
Ouverture dans paroi supérieure pour alimentation aérienne seulement |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Phase |
1 Phase |
Enceinte |
Type 3R étanche aux intempéries |
Ampères |
20 Ampères |
Classifications
Marque de produit |
Microlectric |
Standard |
CSA 27716 |
Dimensions
Grosseur |
9-1/4 pouces hauteur x 7-5/8 pouces largeur x 3-11/16 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |