n° de catalogue : CKSUV
Description: COUVERCLE 1 GROUPE VERTIC UNIVERSEL
CUP: 42269005105
Petit couvercle un groupe vertical universel code keeper pour prise double, DDFT, simple et interrupteur à bascule. Verrouillable. 2-1/4 pouces de profondeur intérieur.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Combination box or device-mounting design provides flexibility in installation.
- NEMA 3R rating ensures protection against falling rain, sleet and external ice formation when used with appropriate device boxes
- Clear UL and CSA markings speed approval by inspectors
- Wide range of cover depths and receptacle configurations accommodate almost every common plug and cord size when combined with included adapter plates
- Combination box or device mounting design provides flexibility in installation
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Construction de métal coulé en coquille pour une longue durée de vie |
Application |
Pour éclairage résidentiel, puits, systèmes d'arrosage, garage et patios |
Spécifications
Matériau |
Alliage d'aluminium |
Fini |
Revêtement de poudre |
Couleur |
Argent |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Standard |
UL E28688 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |