text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CKPS-G-CN

Description:  COUV NM 1G ETANCHE EN USAGE GRIS

CUP: 42269008359

Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries extra-robuste Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l’électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés.

Couvercle peu profond un groupe vertical ou horizontal non métallique en service. Dessus gris, fond gris. Vis de mise à la terre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Complies with CEC Rule 26-708(2) for extra-duty outlet box hoods.
  • Robust stainless steel hinge pin – ideal for high-traffic areas.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Goupille à charnière en acier inoxydable idéale pour les zones achalandées

Application

Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Forme

Rectangulaire

Couleur

Gris

Isolation

non isolee

Montage

trou de serrure

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Dimensions

Grosseur

2-5/32 pouces x 4-11/16 pouces x 6-5/32 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 18685 441302 N/A 2173478_2015-08-28 N/A
UL E11461 N/A QCMZ N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici