text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CKPS-C-CN

Description:  COUVERCLE EN USAGE 1 GROUPE CLAIR

CUP: 42269008335

Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries extra-robuste Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l’électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés.

Couvercle peu profond un groupe vertical ou horizontal non métallique en service. Dessus transparent, fond gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Conforme à la règle 26-708(2) du CCE pour les capuchons de boîte de sortie « extra-duty ».
  • Goujon d’articulation en acier inoxydable robuste :idéal pour les zones fréquentées.

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Goupille à charnière en acier inoxydable idéale pour les zones achalandées

Application

Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs

Spécifications

Matériau

Non-métalique

Couleur

Transparent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Red Dot

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 18685 441302 N/A 2173478_2015-08-28 N/A
UL E11461 N/A QCMZ N/A N/A

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici