n° de catalogue : CKPS-BK-CN
Description: COUV MINCE 1G ETANCHE EN USAGE NOIR
CUP: 42269010925
Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries extra-robuste Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l’électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Type |
Couvercles étanches aux intempéries, en service |
Caractéristiques spéciales |
Goupille à charnière en acier inoxydable idéale pour les zones achalandées |
Application |
Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Forme |
Rectangulaire |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Dimensions
Grosseur |
2-5/32 po x 4-11/16 po x 6-5/32 po |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |