n° de catalogue : CKPM-W-CN
Description: COUV MEDIUM 1G ETANCHE EN USAGE BL
CUP: 42269008472
One cover handles GFCI, single, duplex or switch configurations. Red Dot Code Keeper extra-duty nonmetallic weatherproof while-in-use covers make it easier than ever to comply with Canadian Electrical Code requirements for receptacles in wet locations.
- Complies with CEC Rule 26-708(2) for extra-duty outlet box hoods.
- Robust stainless steel hinge pin – ideal for high-traffic areas.
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîtes électriques |
Caractéristiques spéciales |
Goupille à charnière en acier inoxydable idéale pour les zones achalandées |
Application |
Pour prises DDFT, prises simples ou doubles et interrupteurs |
Spécifications
Matériau |
Non-métalique |
Forme |
Rectangulaire |
Couleur |
Blanc |
Isolation |
non isolee |
Montage |
Keyhole |
Débouchures |
Non |
Classifications
Marque de produit |
Red Dot |
Dimensions
Grosseur |
3-11/32 pouces x 4-11/16 pouces x 6-5/32 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |