text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CKL2-024-4NN-6

Description:  BRONZE DUAL COMPRESSION ASSY.

CUP: 75114116244

Copper Compression Terminal, 2 Cables to Pad, 4-Hole NEMA Flat. 4/0 Stranded Copper. Pad 7.5 inch wide x 4 inch deep x .38 inch thick, Die 54 243 15. 40 Degree Angle Cut on corners of Pad opposite Cables. 6 inch Center to Center on Cables.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Compression

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Homac