text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CIMB-1

Description:  SUPPORT MONTAGE BASSE TENSION

CUP: 622538431004

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Support de montage permettant l'installation rapide de tout dispositif de communication basse tension de classe 2. Surélevé de 1/2 pouce. Les guides de positionnement assurent une installation parfaitement verticale.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques

Caractéristiques spéciales

Facile à installer avec une scie à gypse et un tournevis

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici