text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CILR-2 1/2

Description: 

CUP:

Raccord pour conduits rigides type LR en fonte d"aluminium. Grosseur nominale 2-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Corps de raccord pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Covers and Gaskets are Included

Spécifications

Matériau

fonte d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

CSA

Dimensions

Grosseur de manchon

2-1/2 po