Alternate Catalog No. : CILBA-1 1/4
n° de catalogue : CILBA-11/4
Description: RACCORD EMT-RGD TYPE LB FT AL 1-1/4
CUP: 622538811141
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord pour conduits rigides et TEM type LB en fonte d"aluminium. Grosseur nominale 1-1/4 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Corps de raccord pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Covers and Gaskets are Included |
Application |
Suitable for Use with Rigid Conduit and EMT |
Spécifications
Matériau |
fonte d'aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Sous-marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur de manchon |
1-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |