text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CIH17-FCI10

Description:  High Temp Interface NC17 to FCI 14

CUP: 5020963804267

Hinged Connector Interface Fitting for High Temperatures, Straight, 17-Way FCI APex Automotive Connector to Conduit, Conduit Size NC17/NW14, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Force de traction élevée

Application

Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit

Spécifications

Connexion

Droit, connexion 17 voies

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Orange foncé

Isolation

IP40

Cote de température

-40 degré C à +185 degrés C

Conditions environnementales

Protection UV moyenne

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

Conforme RoHS
Conforme RoHS

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC17/NW14

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant