n° de catalogue : CIH12-90-AT2LP
Description: 2WAY 90D INTERFACE NC12 AMP LP PLUG
CUP: 5020963804731
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Coude 90 degrés, connection 2 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degré C à +185 degrés C |
Conditions environnementales |
Très haute protection UV |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC12/NW10 |