n° de catalogue : CIH10-AS4
Description: HIGH TEMP INTERFACE NC10-SUPERSEAL4
CUP: 5020963804526
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Droit, connexion 4 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Conditions environnementales |
Protection UV moyenne |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC10/NW8,5 |