n° de catalogue : CIH08-BC3
Description: HIGH TEMP BOSCH COMPACT3 NC08
CUP: 5020963804922
Hinged Connector Interface Fitting for High Temperatures, Straight, 3-Way BOSCH Compact Connector to Conduit, Conduit Size NC08/NW7.5, Operating Temperature -40 to 185 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Medium UV Protection, High Temperature Polyamide (Nylon) with Dark Orange Finish
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Droit, connexion 3 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Orange foncé |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degré C à +185 degrés C |
Conditions environnementales |
Protection UV moyenne |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC08/NW7,5 |