n° de catalogue : CIH08-AM2
Description: High Temp Interface NC08-MinTimer 2
CUP: 5020963804311
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
|
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
|
Connexion |
Droit, connexion 2 voies |
|
Matériau |
Polyamide/Nylon |
|
Couleur |
Orange foncé |
|
Isolation |
IP40 |
|
Cote de température |
-40 degré C à +185 degrés C |
|
Conditions environnementales |
Protection UV moyenne |
Classifications
|
Marque de produit |
Harnessflex |
|
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
|
Grosseur |
Grosseur de conduit NC08/NW7,5 |