text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CIFG-50

Description:  GARNITURE ETANCHEITE 1/2 PO

CUP: 622538997050

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Garniture d"étanchéité 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Doit être installé de la même manière qu'in joint torique entre l'enceinte et le connecteur

Spécifications

Matériau

Néoprène

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant