Alternate Catalog No. : CIC 150
n° de catalogue : CIC150
Description: PIPE/COND SEAL 1-1/2IN, LEN 1-3/8
CUP: 783786712847
Embout d"étanchéité pour tuyaux et conduits Flood-Seal. Grosseur de tuyau (IPS): 1-1/2. Portée décimale 0,720-1,200. Longueur extérieure du corps 1-3/8 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Rubber Seals Out Water, Insects, Rodents and Dirt.
- Durable and Unaffected by Sun, Rain or Soil.
- Easily Removable.
- Ideal for Installations or Cable Replacements.
- Tight Fitting to Prevent Accidental Removal.
Descripteurs
Catégorie |
Joint moulé en caoutchouc |
Caractéristiques spéciales |
Étanche à l’eau, aux insectes, aux rongeurs et à la saleté. Non affecté par le soleil, la pluie ou la composition du sol d’enfouissement. Prévient l’enlèvement accidentel. |
Application |
Idéal pour l’installation ou le remplacement de câbles |
Spécifications
Matériau |
EPDM caoutchouc |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Diamètre extérieur |
2-1/16 in |
Grosseur |
1-3/8 pouce de long |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |