text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97543

Description:  PLQUE A-INOX 1 P DBLE 2 INTER BASC

CUP: 622538440372

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable. Combinaison interrupteur / prise double. 2 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

3

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 5043
UL E2969, CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici