text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97181

Description:  PLQ A-INOX OUV TELEPHONIQUE 3/8 1G

CUP: 622538440143

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable - Ouverture téléphonique 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

1

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 29700
UL E2969, CSA 29700

Dimensions

Épaisseur

0,187 pouce

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici