text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97123

Description:  PLAQUE MUR A-INOX APPAR SANS OUV 3G

CUP: 622538000170

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable sans ouverture pour appareil 3 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

3

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 5043
UL E2969, CSA 5043

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici