n° de catalogue : CI97101
Description: PLAQUE MUR A-INOX PRISE DOUBLE 2G
CUP: 622538440167
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Plaque murale en acier inoxydable. Prise double 1 groupe.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Plaques murales |
Spécifications
|
Groupe |
1 |
|
Matériau |
Acier inoxydable |
|
Couleur |
Argent |
|
Couleur NEMA |
Gris |
Classifications
|
Marque de produit |
Iberville |
|
Standard |
UL E2969, CSA 5043 |
Dimensions
|
Épaisseur |
0,187 pouce |
Conformité et certifications
| RoHS | RoHS3 Compliant |
| REACH | REACH 240 Compliant |
| TSCA | TSCA Section 6(h) Compliant |
Certification/Norme
| CLASS | File Number | Class | CCN | Certificate Number | Library Number |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 5043 | 441302 | N/A | 5043-178 | N/A |
| UL | E2969 | N/A | QCIT | N/A | N/A |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |