text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97072

Description:  PLAQUE MUR A-INOX INTER BASCULE 2G

CUP: 622538440211

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable. Interrupteur à bascule 2 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

2

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 5043
UL E2969, CSA 5043

Dimensions

Épaisseur

0,19 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici