text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI97012

Description:  PLAQUE MURALE A-INOX SANS OUV 2G

CUP: 622538440105

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Plaque murale en acier inoxydable - Plaque sans ouverture pour boîte) - 2 groupes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Plaques murales

Spécifications

Groupe

2

Matériau

Acier inoxydable

Couleur

Argent

Montage

Direct

Couleur NEMA

Gris

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

UL E2969, CSA 5043

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 5043 441302 N/A 5043-178 N/A
UL E2969 N/A QCIT N/A N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD STEEL CITY BRITISH STANDARDS (BS) BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY UL WELDED BOXES EUC-AMA

EPD STEEL CITY BOXES AND DRAW-LINES US

End-of-life Instruction NuTek boxes

EPD STEEL CITY COVER US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici