text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI73

Description:  CONN 1 VIS-ZINC 1PO

CUP: 622538702739

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord à une vis en alliage de zinc. Grosseur nominale 1 pouce. Gamme de serrage 0,93 pouce minimum, 1,47 pouce maximum. Applications suggérées NMD90 (loomex) 2/3, 2/3.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

NMD90 (loomex) 2/2, 2/3 - AC90 (BX) 3/3, 3/0/3, 2/4 - 1/4 - FMC 3/4 in., 1 in. trade size

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

3313
3313

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici