text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI54561

Description:  BTE BETONNAGE 3-1/2PO

CUP: 622538411358

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour bétonnage 4 pouces de haut x 4 pouces de large x 3-1/2 pouces de profond, capacité 42 pouces cube.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Quincaillerie et accessoires pour boîtes électriques

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

42 pouces cube

Débouchures

8

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces hauteur x 4 pouces largeur x 3-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici