text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI54151-LF

Description:  BTE OCTO 11/2PO_PROF LOOMEX PLAFOND

CUP: 622538130389

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte octogonale 4 pouces 1-1/2 pouces de profond capacité 15 pouces cube. Boîte pour ventilateur. Fournie avec deux boulons (10/32 et des rondelles de blocage dentelées). Charge maximum : 35 livres (15.6 kg).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 1-1/2 pouces profondeur

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Feuille d'instruction

Cliquez ici

Dessin de vente

Cliquez ici