text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI54151-KSSX

Description:  BTE OCTO 1-1/2PO DBCH MTG CLB ACIER

CUP: 622538411730

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte octogonale 4 pouces 1-1/2 pouces de profond capacité 15 pouces cube. Débouchures concentriques. Équerre de montage pour colombages d’acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Avec support additionnel intégré. Vis de mise à la terre surélevée.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

4 pouces x 1-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici