text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI4006-JAR80

Description:  RACCORD NON-METALLIQUE 3/4 PO

CUP: 622538130853

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord non métallique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Gamme de serrage 0,22 pouce minimum, 0,65 pouce maximum. Applications suggérées 12/2-10/2-8/2-6/2-14/3-12/3-10/3-8/3-6/3, 2 câbles 2 x 12/2 - 2 x 10/2, 1 x 12/2 + 1 x 10/2. Emballage jarre de 80 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

Plastique

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Calibre de fils

12/2 à 6/2, 14/3 à 6/3

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici