n° de catalogue : CI4006-JAR200
Description: RACCORD NON METALLIQUE 3/4 PO
CUP: 622538130846
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord non métallique. Grosseur nominale 3/4 pouce. Gamme de serrage 0,22 pouce minimum, 0,65 pouce maximum. Applications suggérées 12/2-10/2-8/2-6/2-14/3-12/3-10/3-8/3-6/3, 2 câbles 2 x 12/2 - 2 x 10/2, 1 x 12/2 + 1 x 10/2. Emballage jarre de 200 unités.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Matériau |
Plastique |
Couleur |
Bleu |
Classifications
Marque de produit |
Steel City / Iberville |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |
Calibre de fils |
12/2 à 6/2, 14/3 à 6/3 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |