text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI4004-D

Description:  CONN NON METAL 1/2PO-FLIP PAK 500

CUP: 622538077172

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord non métallique. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gamme de serrage 0,21 pouce minimum, 0,42 pouce maximum. Applications suggérées 14/2-12/2-10/2-14/3-12/3-10/3, 2 câbles 2 x 14/2 - 2 x 12/2, 1 x 14/2 + 1 x 12/2. Emballage de 500 unités.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour 14/2-10/2, 14/3-10/3 2 cables: 14/2-12/2

Spécifications

Matériau

Plastique

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

UL e17583
UL e17583

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici