n° de catalogue : CI3108
Description: COLLET DE M.A.L.T eau 1/2-1 po zinc
CUP: 622538654014
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Collet de mise à la terre (zinc, acier). Grosseur de tuyau à eau 1/2 à 1 pouce. Calibres de fils minimum 10 massif, maximum 2 toronné.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descriptors
Category |
Grounding devices or assemblies |
Special Features |
Reversible on Galvanized Steel |
Application |
For connecting grounding conductor to either galvanized steel rod or water pipe. |
Classifications
Brand Name |
Blackburn / EZGROUND |
Standard |
CSA |
Dimensions
Size |
Water Pipe Size 1/2 to 1 inch, Wire Size 10 Solid - 2 Stranded, Galvanized Steel 5/8 to 1 |
ETIM Classification
ETIM
EC000511 Tube earthing clamp for lightning protection
Surface protection |
Continuously galvanized |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |