text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI3104-LSS1X-1

Description:  BTE APP 2-1/2PO BX-LOOMEX CLB ACIER

CUP: 622538061409

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil groupable. 3 pouces de haut x 2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 16 pouces cube. Équerre de montage pour colombages d'acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Avec support additionel intégré. Supports positionnés pour 2 épaisseurs de cloison sèche de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

16 po cu

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici