text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI2275

Description:  RACCORD DOUBLE 90D 3/8 - ZINC

CUP: 622538131027

Connecteur double en alliage de zinc. Grosseur nominale 3/8 pouce. Gamme de serrage 0,45 pouce minimum, 0,58 pouce maximum. Applications suggérées AC90 (BX) 14/2-10/2, 14/3-10/3, 14/4-12/4.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs doubles

Application

AC90(BX) 14/2-10/2, 14/3-10/3, 14/4-12/4

Spécifications

Matériau

Alliage d'aluminium

Couleur

Argent

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Sous-marque de produit

Iberville

Standard

UL 1383, CSA 12798
UL 1383, CSA 12798

Dimensions

Grosseur

3/8 po

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici