text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI2166

Description:  CONN 1 VIS-ALU 1/2PO

CUP: 622538722669

Connecteur à une vis en aluminium. Grosseur nominale 1/2 pouce. Gamme de serrage 0,50 pouce minimum, 0,90 pouce maximum. Applications suggérées NMD90 8/3-6/3 et AC90 12/2-8/2, 12/3-8/3, 14/4-10/4
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Pour 12/2-8/2, 12/3-8/3, 14/4-10/4

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Steel City / Iberville

Standard

3313

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Certification/Norme

CLASS File Number Class CCN Certificate Number Library Number
CSA 3313 441202 N/A 2094836_1996-11-01 N/A
CSA 3313 441401 N/A 2094836_1996-11-01 N/A

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Flex-plus ENT

EPD Carlon Riser-Gard PVC Conduit US

EPD Carlon Plenum-Gard Conduit US

EPD Carlon SECAP Fittings US

EPD Carlon Conduit Bodies and Fittings US

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici