text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI2104-LSS2X-1

Description:  BTE APPAREIL BX-LOOMEX CLB ACIER

CUP: 622538061386

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil non-groupable. 3 pouces de haut x 3-3/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 25 pouces cube. Équerre de montage pour colomgabes d'acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Avec support additionnel intégré. Supports positionnés pour 2 épaisseur de cloison sèche de 1/2 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Application

Pour câble sous gaine non métallique ou câble armé

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

25 pouces cube

Nombre de sorties

2

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces de haut x 3-3/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici